为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
对现有的车载无线通信设备进行性能升级,以满足战场上的语音和数据通信需求,需要 1kW 的电力,并且需要进行精确的稳压,为升级后的性能特性供电。主要目标包括:
Vicor 的高性能电源模块提供了轻量化、紧凑的高功率密度解决方案,既能安装到现有的狭小空间内,又能提供所需的电源。MIL-COTS DCM3623 的功率密度高达 800W/in³,非常高效,既能减少散热,又能提高对车载电子设备来说至关重要的可靠性。
高峰值射频输出功率
紧凑、高效的供电
纤薄的封装,可利用现有的冷却板
该供电网络(PDN)通过 MIL-COTS DCM3623 DC-DC 转换模块将 28V 母线电压升至稳压 48V 。DCM™ 提供的稳压 48V 电源为大电容充电,以提供射频阶段所需的高峰值功率。这款 DCM 具有出色的热适应性,外形小巧(7.62mm),可利用现有的冷却板进行冷却;再加上高达 800W/in³ 的 DCM 功率密度,可进一步减少 PDN 占用的空间。DCM 的高效率可以减少废热并提高可靠性,而其高频率有助于减少电磁干扰。
隔离稳压
输入:28, 30, 270V
输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率:高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸