太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
Vicor NBM2317 是一款非隔离式、固定比率 DC-DC 转换器。该双向转换器采用独特的开关拓扑及封装,可将 12V 桥接至 48V,以 97.9% 的峰值效率提供 800 瓦的最大稳定输出功率。它可在无需任何外部滤波器或大型电容器的情况下,提供基本没有噪声的电压。该转换器采用表面贴装转换器级封装 (SM-ChiP),可为封装顶部和底部提供很低的热阻抗,从而可实现便捷的热管理。