Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
技术视频:学习实用的设计策略,减少损耗并优化您的下一个电源系统设计
Vicor PI3523 ZVS 开关稳压器为高效率稳压器,在高密度 LGA 系统级封装中高度集成控制器、电源开关、放大器和支持组件。这些稳压器在轻负载和满负载下具有高效率性能,峰值效率高达 98%。PI3523 稳压器不仅可用于 2.2V 至 14V 的输出以及高达 22A 的电流,而且还能够通过单线电流共享实现并联,支持更大负载。这些稳压器简单易用,支持 30V 至 60V 的输入以及内部补偿,需要的外部组件极少。
了解有关 PI3523 开关稳压器的更多详情
延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
通过功率平均技术使电源功率需求降低 64%
简洁的冗余供电设计,确保飞机持续安全运行
C5ISR 电池充电器可在恶劣环境中提供千瓦级功率