Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
技术视频:学习实用的设计策略,减少损耗并优化您的下一个电源系统设计
本视频介绍了 Vicor 的带用户配置功能的 VI Chip PRM 模块。
为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
通过功率平均技术使电源功率需求降低 64%
简洁的冗余供电设计,确保飞机持续安全运行