太空电源系统中双路非同步正弦振幅转换器 (SAC™)的输入滤波器设计与测试策略
本文介绍了冗余电源转换系统中输入滤波器的完整设计方法
Vicor ZVS PI3740 评估板是 PI3740-00 DC-DC ZVS 升降压稳压器的一款全面填充式升降压电路板。该评估板电压输入范围为 8V 至 60V,输出为 24V。ZVS PI3740 评估板支持优异的 60W 功率输出。ZVS 架构不仅可在最大限度降低开关损耗的同时,最大限度提高效率,而且还可针对线路及负载瞬态提供快速的动态响应。