为关键应用提供创新可靠的电源解决方案
本技术资源合集旨在帮助用户理解在航空航天与国防应用中使用模块化电源的优势
模块化、可扩展的供电
改善热管理
低噪声
高功率密度
供电网络(PDN) 不会产生寄生噪声对这种专用仪器的运行至关重要。从外部电源进入系统的多余噪声会损害或降低信号完整性,从而导致测试结果无效。
由于设备和工作环境的紧凑性,测量测试设备通常会发热。过高的局部热量会降低设备效率,如果不加以控制,就会导致设备过早出现严重故障。
Vicor 高性能、高密度电源模块是空间受限的仪表系统的理想选择。Vicor 分比式电源架构 (FPA) 等荣获专利的电源系统架构,本质上为低噪声,不会影响敏感的测量。
高效率模块可减少会产生热量的损耗,而平面外形的模块则有助于实现经济高效热管理。这种组合使模块可适应狭小的空间,而无需过多和昂贵的散热解决方案。
所示示例 PDN 设计采用中间 48V 母线,提高从 48V 到负载点的效率。并联设计时,Vicor DCM 隔离稳压 DC-DC 转换器模块可在满负载时以 92.7% 的效率提供超过 600W 的功率。在同一 PDN 中,Vicor VTM 和 NBM (隔离与非隔离)固定比率 DC-DC 模块可将 48V 转换为各种负载需求,最高可达 12V,效率96%。固有的低噪声正弦振幅转换器 (SAC) 拓扑和先进封装技术与平面磁性材料及纤薄组件相结合,可显著简化并改善散热管理。